Kompaktapparatskåp AE Rostfritt stål

Artikelnummer: AE 1010.600

E-Nummer: E2565428

Kompakt apparatskåp AE av rostfritt stål, inkl. montageplåt.

Skena för inre utbyggnad för AE/WM

Skyddstak för AE

Väggfäste för KL, EB, BG, AE, väggskåp EL, TP-överdelar och småfördelare med fiberkabel

Väggfastsättningsvinkel för AX, KX, AX IT, AE, KL

Vridlås

Vridlås HD

Artikelnummer:
AE 1010.600
Material
Skåp: Rostfritt stål
Dörr: Rostfritt stål, omgivande inskummad PU-tätning
Montageplåt: Stålplåt
Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
Ytbehandling
Skåp och dörr: Streckslipat, korn 400, ytgrovhet < 0,8 µm
Montageplåt: förzinkad
Leveransens omfattning
Skåp med dörr(ar)
Montageplåt
Lås: 3 mm dubbellås
Kapslingsklass NEMA
NEMA 4X
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 66
IK-kod
IK08
Dimension
Bredd: 600 mm
Höjd: 600 mm
Djup: 210 mm
Mått för montageplåt (B × H)
549 mm x 570 mm
Antal dörrar
1
Antal lås
2
Lås
Utförande för lås: Vridlås
Antal lås: 2
Låsinsats: 3 mm dubbellås
Material lock: Zinkgjutgods, förnicklat
Grundmaterial
Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
Förpackningsenhet
1 st.
Vikt/förp.
23,5 kg
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177000438
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivning
AE Kompaktapparatskåp, BHD: 600 x 600 x 210 mm, rostfritt stål 1.4301, med montageplåt, med en dörr, två vridlås
Godkännanden
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK