Kompaktapparatskåp AE Rostfritt stål

Artikelnummer: AE 1019.600

E-Nummer: E2565440

Kompakt apparatskåp AE av rostfritt stål, inkl. montageplåt.

Skena för inre utbyggnad för AE/WM

Skyddstak för AE

Väggfäste för KL, EB, BG, AE, väggskåp EL, TP-överdelar och småfördelare med fiberkabel

Väggfastsättningsvinkel för AX, KX, AX IT, AE, KL

Artikelnummer:
AE 1019.600
Material
Skåp: Rostfritt stål
Dörr: Rostfritt stål, omgivande inskummad PU-tätning
Montageplåt: Stålplåt
Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
Ytbehandling
Skåp och dörr: Streckslipat, korn 400, ytgrovhet < 0,8 µm
Montageplåt: förzinkad
Leveransens omfattning
Skåp med dörr(ar)
Montageplåt
Lås: 3 mm dubbellås
3-punkts låssystem
Kapslingsklass NEMA
NEMA 12
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 55
IK-kod
IK08
Dimension
Bredd: 1.000 mm
Höjd: 1.200 mm
Djup: 300 mm
Mått för montageplåt (B × H)
940 mm x 1.155 mm
Antal dörrar
2
Lås
Utförande för lås: 3-punkts låssystem
Antal lås: 1
Låsinsats: 3 mm dubbellås
Material lock: Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
Grundmaterial
Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
Förpackningsenhet
1 st.
Vikt/förp.
76 kg
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177000698
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivning
AE Kompaktapparatskåp, BHD: 1000 x 1200 x 300 mm, rostfritt stål 1.4301, med montageplåt, med dubbeldörr, 3-punktslåssystem
Godkännanden
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK