Plastskåp KS

Artikelnummer: KS 1423.500

Vägglåda med dörr av glasfiberförstärkt, omättad polyester, med montageplåt. Alternativt med eller utan glasdörr. Kapslingsklass IP 56 resp. IP 66. Steglös djupjustering av montageplåtar tack vare flera montageplan i lådan. Flexibel inre dörrutbyggnad tack vare påpressade fastsättningsnockar i dörren. Hög stabilitet tack vare glasfiberförstärkt plast.

Artikelnummer:
KS 1423.500
Utförande
utan glasfönster
Material
Skåp och dörr: Glasfiberförstärkt, omättad polyester GFK
Dörr: inskummad PU-tätning runt om
Montageplåt: Stålplåt
Glasfönster: Akrylglas, 3,0 mm med omgivande klämgummilist
Ytbehandling
Skåp och dörr: Ej efterbehandlade, plast genomfärgad
Montageplåt: förzinkad
Färg
Liknar RAL 7035
Leveransens omfattning
Slutet skåp med gångjärnsförsedd dörr, 3 mm dubbellås
Montageplåt
Dubbel tätning på dörrens över- och underkant i form av integrerad regnskyddslist
Sidopressade C-profiler för steglös justering i djupled av montageplåt
Kapslingsklass NEMA
NEMA 4X
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 66
IK-kod
IK08
Dimension
Bredd: 200 mm
Höjd: 300 mm
Djup: 150 mm
Materialtjocklek montageplåt
2 mm
Mått för montageplåt (B × H)
145 mm x 250 mm
Antal dörrar
1
Variabel dörrupphängning
Ja
Antal lås
1
Lås
Utförande för lås: Vridlås
Antal lås: 1
Låsinsats: 3 mm dubbellås
Observera:
Effekterna av långvarig UV-strålning (solljus) tillsammans med vind och regn kan leda till optiska skönhetsfel på ytan. Skyddet av inbyggda elektriska komponenter berörs inte av detta. Om skåpen inte kan skyddas mot UV-strålning rekommenderar vi att PUR-lack används. Tillåten omgivningstemperatur -30 °C till +75 °C.
Grundmaterial
Plast
Förpackningsenhet
1 st.
Vikt/förp.
3,4 kg
Tullvarukod
94037000
EAN
4028177526594
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivning
KS Plastskåp, BHD: 200x300x150 mm glasfiberstärkt omättad polyester, med montageplåt, med dörr
Godkännanden
Bureau Veritas
TÜV
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK