- Artikelnummer:
- KX 1545.000
- Produktbeskrivning
- Kopplingslådan KX, E-Box KX, i stålplåt ger hög montagekomfort samt flexibilitet vid val av låssystem.
- Material
- Skåp: Stålplåt
Dörr: Stålplåt, omgivande inskummad PU-tätning
- Ytbehandling
- Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Montageplåt: förzinkad
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Skåp med dörr
Montageplåt
Vridlås med 3 mm låsinsats
180°-gångjärn
- Protection category NEMA
- NEMA 1, 3R, 4, 12
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 66
- Typklassning motsvarande UL 50E
- Type 1, 3R, 4, 12
- IK-kod
- IK08
- Dimension
- Bredd: 150 mm
Höjd: 300 mm
Djup: 80 mm
- Mått för montageplåt (B × H)
- 125 mm x 285 mm
- Materialtjocklek låda
- 1,25 mm
- Materialtjocklek dörr
- 1,25 mm
- Materialtjocklek montageplåt
- 2 mm
- Lås
- Antal lås: 1
- Grundmaterial
- Stålplåt
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 2,54 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177816473
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivning
-
KX E-box, BHD: 150x300x80 mm, stålplåt, med montageplåt, med dörr