- Artikelnummer:
- DK 7507.120
- Utförande
- med 19"-montageram
- Produktbeskrivning
- Flexibelt användbar som vägg- eller golvskåp.
- Fördelar
- Snabbmontage utan verktyg
- Systemutbyggnad på öppen 19"-ställning
- Material
- Stålplåt
Fönster: Säkerhetsglas, 3 mm
- Ytbehandling
- Pulverlackerad
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Skåp i Flat-Pack-förpackning
1 väggdel
2 grundhållare
2 tak-/bottenplåtar, med hål för kabelinföring med borstlister
2 sidogavlar, avslutningsbara
1 glasdörr, avslutningsbar, säkerhetslåsning 3524 E, dörrupphängningssida kan väljas fritt
Förbindningselement för verktygsfritt snabbmontage
Jordningssats för systemenlig jordning av alla skåpsdelar
19"-montageram
- Höjdenheter
- 12 HE
- Dimension
- Bredd: 600 mm
Höjd: 625 mm
Djup: 600 mm
- Inbyggnadshöjd för komponenter
- 12 HE
- Belastning
- max. 600 N
- Observera:
- Max. montagedjup: Djup – 58 mm till bakstycket
- Max. planavstånd vid två 19"-skenor: Djup –104 mm
- Dörröppningsvinkeln är max. 210°
- Grundmaterial
- Stålplåt
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 31 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177551459
- ETIM 8
- EC002500
- ETIM 7.0
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- Produktbeskrivning
-
DK FlatBox, BHD: 600x625x600 mm 12 HE, med 482.6 mm (19")-montageram