- Artikelnummer:
- DK 7501.000
- Produktbeskrivning
- Kompakt 19"-skåp för små nätverk.
- Fördelar
- Kan användas som vägg-, bords- och desktopskåp
- Fri åtkomst från tre sidor för inre utbyggnad
- Passiv ventilation genom ventilationsslitsar
- Bakstycket förberett för fläktmontering
- Valfri dörrupphängning
- Platssparande vertikalt montage av 19"-utbyggnadskomponenter på sidan
- Material
- Stålplåt
Fönster: Säkerhetsglas, 3 mm
- Ytbehandling
- Pulverlackerad
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Skåp med glasdörr
Sidogavlar (1 x fast, 1 x löstagbar) med ventilationsslitsar
Hål för kabelinföring i tak och botten
Löstagbart bakstycke, med hål för kabelinföring och fläktmontage
19"-profilskena, 5 HE, horisontell fram och bak, djupvariabel, planavstånd 434–489 mm
Säkerhetslåsning 12321 på dörr, sidogavlar och bakstycke
4 plastfötter, självhäftande
- Dimension
- Bredd: 300 mm
Höjd: 540 mm
Djup: 600 mm
- Inbyggnadshöjd för komponenter
- 5 HE
- Grundmaterial
- Stålplåt
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 17,04 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177625426
- ETIM 7.0
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- Produktbeskrivning
-
DK VerticalBox, kompakt 19"-skåp för små nätverk, med ventilationsslitsar för passiv ventilation, 5 HE, BHD: 300 x 540 x 600 mm