QE Box

Artikelnummer: DK 7057.019

Väggskåp avsett för paneler och mindre nätverk. Ett mycket prisvärt skåp i fyra storlekar. Kan fås antingen med glas- eller plåtdörr fram och kommer som standard med 19”-skenor fram.

Artikelnummer:
DK 7057.019
Utförande
med stålplåtsdörr
Produktbeskrivning
Väggskåp avsett för paneler och mindre nätverk. Ett mycket prisvärt skåp i fyra storlekar. Kan fås antingen med glas- eller plåtdörr fram och kommer som standard med 19”-skenor fram.
Fördelar
Passiv ventilation genom ventilationsslitsar
Leveransens omfattning
19" skenor fram, ställbara i djupled
Åtkomst lucka på sidan
Dimension
Bredd: 600 mm
Höjd: 468 mm
Djup: 500 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Vikt/förp.
18,3 kg
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177918436
ETIM 8
EC002500
ETIM 7.0
EC002500
ECLASS 8.0
27180208