Denna artikel utgår: 30 jan. 2016
Artikeln ersätts av:
7888532
- Artikelnummer:
- TE 7000.532
- Fördelar
- Ingen ram
- Optimal tillgänglighet
- Demonterbart och därmed enkelt att sätta på plats
- Material
- Stålplåt
Glasdörr: Säkerhetsglas, 4 mm - Ytbehandling
- Montageram: Doppgrunderad
Platta delar: Pulverlackerade - Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Självbärande 19"-montageram (482,6 mm), fram och bak, djupvariabel
Glasdörr framtill, inkl. 130°-gångjärn, handtagskåpa och säkerhetslåsning 3524 E
Stålplåtsdörr bak, inkl. 130°-gångjärn, säkerhetslåsning 3524 E
Ihopbyggnadssats
Bottenram med maximal hålstorlek (för alternativ bestyckning med modulplåtar)
Takplåt, inkl. borstlist för kabelinföring och täckta hål för valfri fläkt.
Nivåfötter, M10 (bifogas)
Distansbultar, 20 mm, för höjning av taket (medföljer) - Dimension
- Bredd: 800 mm
Höjd: 2.000 mm
Djup: 800 mm - Höjdenheter
- 42 HE
- Profilavstånd (vid leverans)
- 495 mm
- Grundmaterial
- Stålplåt
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 103,6 kg
- EAN
- 4028177434899
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeskrivning
- TE Nätverksskåp TE 7000, BHD: 800x2000x800 mm med glasdörr, utan sidopaneler
- Dokumentation
- Manual