- Artikelnummer:
- TE 7000.850
- Fördelar
- Ingen ram
- Optimal tillgänglighet
- Demonterbart och därmed enkelt att sätta på plats
- Material
- Stålplåt
Glasdörr: Säkerhetsglas, 4 mm - Ytbehandling
- Montageram: Doppgrunderad
Platta delar: Pulverlackerade - Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Självbärande 19"-montageram (482,6 mm), fram och bak, djupvariabel
Glasdörr framtill, inkl. 130°-gångjärn, handtagskåpa och säkerhetslåsning 3524 E
Stålplåtsdörr bak, inkl. 130°-gångjärn, säkerhetslåsning 3524 E
Sidogavlar, låsbara, inkl. säkerhetslåsning 3524 E
Bottenram med maximal hålstorlek (för alternativ bestyckning med modulplåtar)
Takplåt, inkl. borstlist för kabelinföring och täckta hål för valfri fläkt.
Nivåfötter M12, nivåområde 40 mm
Distansbultar, 20 mm, för höjning av taket (medföljer)
Flex-Block sockel, 100 mm, ventilerad
Testad ramjordning monterad enligt EN 60 950
4 C-profilskenor för kabelavlastning i skåpdjupet med hjälp av kabelhållare (medföljer)
10 kabelföringsbyglar, metall, 125×65 mm (medföljer)
50 torxskruvar M5, korgmuttrar M5, ledande (medföljer) - Dimension
- Bredd: 800 mm
Höjd: 2.100 mm
Djup: 800 mm - Höjdenheter
- 42 HE
- Profilavstånd (vid leverans)
- 495 mm
- Grundmaterial
- Stålplåt
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 123,4 kg
- EAN
- 4028177461628
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeskrivning
- TE Network enclosure TE 7000, WHD: 800x2000+100x800 mm, Pre-configured, With glazed door, with side panels
- Dokumentation
- Manual