- Artikelnummer:
- TE 7000.892
- Fördelar
- Ingen ram
- Optimal tillgänglighet
- Demonterbart och därmed enkelt att sätta på plats
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Montageram: Doppgrunderad
Platta delar: Pulverlackerade - Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Självbärande ramkonstruktion med 19"-montageram (482,6 mm), fram och bak, djupvariabel
Ventilerad stålplåtsdörr (fritt ventilerad yta i den perforerade gaveln > 67 %), fram med handtagskåpa, 130°-gångjärn, säkerhetslåsning 3524 E
Ventilerad stålplåtsdörr (fri ventilerad yta i den perforerade gaveln > 67 %), bak med 130°-gångjärn, säkerhetslåsning 3524 E
Ihopbyggnadssats
Nivåfötter, M10 (bifogas)
Takplåt, inkl. borstlist för kabelinföring samt valfri bestyckning med aktiv fläktenhet.
Bottenram med maximal håltagning för valfri bestyckning med modulplåtar, t.ex. slutna, med passiv ventilation eller för kabelinföring - Dimension
- Bredd: 800 mm
Höjd: 2.000 mm
Djup: 1.000 mm - Höjdenheter
- 42 HE
- Profilavstånd (vid leverans)
- 745 mm
- Grundmaterial
- Stålplåt
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 96 kg
- EAN
- 4028177471771
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeskrivning
- TE Network enclosure TE 7000, WHD: 800x2000x1000 mm, Vented, without side panels