- Artikelnummer:
- HD 4000.080
- Produktbeskrivning
- För skydd av givare eller displayer.
- Fördelar
- Stort siktfält
- Spaltfri övergång mellan glasruta och ram
- Utvändigt gångjärn
- Med T-handtag för enkel öppning utan nyckel
- Material
- Ram: Rostfritt stål 1,4301 (AlSI 304)
Tätning: Silikon, enligt FDA-riktlinje 21 CFR 177.2600
Fönster: Polykarbonat
- Leveransens omfattning
- Inkl. 2 gångjärn
Inkl. T-handtag
Inkl. fastsättningsmaterial
- Synlig yta
- Glasrutans bredd: 410 mm
Glasrutans höjd: 320 mm
- Dimension
- Bredd: 518 mm
Höjd: 436 mm
Djup: 23 mm
- Passar för
- Skåptyp: Kompakt apparatskåp HD
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 55
- Kapslingsklass NEMA
- NEMA 12
- Inbyggnadsmöjligheter
- För påbyggnad på ytor
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 3,94 kg
- Tullvarukod
- 39252000
- EAN
- 4028177697041
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27181002
- Produktbeskrivning
-
HD Glasfönster, med T-handtag, BxH: 518 x 436 mm, rostfritt stål, 1.4301