- Artikelnummer:
- HD 4000.685
- Material
- Skåp och dörr: Rostfritt stål 1,4301 (AlSI 304)
Låsinsats HD: Rostfritt stål 1.4404 (AISI 316L)
Tätning: Silikon, enligt FDA-riktlinje 21 CFR 177.2600
Montageplåt: Stålplåt
- Ytbehandling
- Skåp och dörr: Streckslipat, korn 400, ytgrovhet < 0,8 µm
Montageplåt: förzinkad
Tätning: Blå, genomfärgad (RAL 5010)
- Leveransens omfattning
- Skåpram med påsvetsat bakstycke/bottenplåt
Dörr med intryckt tätning
På 1-dörrars skåp går dörrupphängningen att växla från höger till vänster
Montageplåt
- Alternativ
- Underkonstruktion HD med nivåjustering
- Dimension
- Bredd: 600 mm
Höjd: 1.800 mm
Djup: 500 mm
- Mått för montageplåt (B × H)
- 499 mm x 1.696 mm
- Dörröppningsvinkel
- 125°
- IK-kod
- IK08
- Grundmaterial
- Rostfritt stål
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Typklassning motsvarande UL 50E
- Type 1, 3R, 4X, 12
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 89 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177693586
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101