Väggskåp för utomhusbruk

Artikelnummer: CS 9791.035

Utomhusskåp för vägg- eller mastfastsättning. Skåp-i-skåp-koncept, ytterskåpet med håltagning nedtill och ventilationshål på bakstycket och sidogavlarna.

Artikelnummer:
CS 9791.035
Produktbeskrivning
Utomhusskåp för vägg- eller mastfastsättning. Skåp-i-skåp-koncept, ytterskåpet med håltagning nedtill och ventilationshål på bakstycket och sidogavlarna
Material
Skåp och montageplatta: Aluminium AIMg3
Dörr till innerskåp: Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
Ytbehandling
Skåp: pulverlackerat, UV-resistent, ren polyester
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Utomhusskåp med dubbla väggar, komplett förmonterat
Innerskåp med montageplåt, flänsplåt och säkerhetslås
Montagevinkel för invändig apparatskåpstermostat eller hygrostat
Ytterskåp med designhuv och säkerhetslås 3524 E
2 C-profilskenor på bakstycket
Dimension
Bredd: 530 mm
Höjd: 700 mm
Djup: 265 mm
Inre mått
Inre bredd: 440 mm
Inre höjd: 545 mm
Inre djup: 195 mm
Mått för montageplåt (B × H)
430 mm x 535 mm
Innerskåp
Bredd: 460 mm
Höjd: 565 mm
Djup: 220 mm
Lås
Utförande för lås: Vridlås
Antal lås: 2
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 55
Observera:
Leveranstid på begäran
Grundmaterial
Aluminium
Förpackningsenhet
1 st.
Vikt/förp.
14,86 kg
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177193710
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivning
CS Väggskåp, BHD: 530x700x265 mm aluminium, med montageplåt, Skåp-i-skåp-koncept
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Övrig information
Datablad
Teknik i detalj