- Artikelnummer:
- CS 9783.550
- Produktbeskrivning
- Utomhusskåp, med 100 mm transportsockel och skyddande regntak på alla sidor.
- Material
- Aluminium AlMg3
- Ytbehandling
- Pulverlackerad
UV-resistent ren polyester - Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Utomhusskåp med enkelvägg, komplett förmonterat
Grundstomme med bottenplåt, 3-delad
25 mm systemhålning i taket, golvet, framtill och i skåpdjupet
Dörr(ar) på framsidan med dörrstopp, komforthandtag och halvprofilcylinder, lås BJ20027
Transportsockel med fastskruvade täckplåtar fram och bak
Regntak - Dimension
- Bredd: 600 mm
Höjd: 1.200 mm
Djup: 400 mm - Mått
- Totalhöjd: 1.355 mm
Bredd på regntak: 650 mm
Höjd på regntak: 55 mm
Djup på regntak: 450 mm
Inre bredd: 512 mm
Inre höjd: 1.112 mm
Inre djup: 349 mm
Höjd på sockel: 100 mm - Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 55
- Kapslingsklass NEMA
- NEMA 3R
- IK-kod
- IK10
- Grundmaterial
- Aluminium
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 39 kg
- EAN
- 4028177569157
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Dokumentation
- Övrig information
- Manual