CS Toptec

Artikelnummer: CS 9888.550

E-Nummer: E2506353

Utomhusskåp med 100 mm transport sockel och regnskydd med utsprång på alla sidor. Sidopaneler, bakpanel och dörr helt dubbelväggiga på utsidan, hela TS 8-ramen finns för interiörinstallation.

Artikelnummer:
CS 9888.550
Utförande
Med öppning för klimataggregat för utomhusbruk 1,5 kW
Produktbeskrivning
Utomhusskåp med 100 mm transport sockel och regnskydd med utsprång på alla sidor. Sidopaneler, bakpanel och dörr helt dubbelväggiga på utsidan, hela TS 8-ramen finns för interiörinstallation.
Material
Skåpsram: Rostfritt stål 1,4301 (AlSI 304)
Platta delar och sockelplåtar: Aluminium, AlMg3
Regntak: Aluminium
Ytbehandling
Pulverlackerad
UV-resistent ren polyester
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Utomhusskåp med dubbla väggar, komplett förmonterat
Skåpram med 25 mm systemhålning i tak- och bottenramen samt vertikalprofiler med 2 fastsättningsnivåer
Dörr på framsidan med dörrstopp, komforthandtag och halvprofilcylinder, lås BJ20027
Sidogavlar till vänster och höger
Bakstycke
Regntak
Sockel med fastskruvade plåtflänsar och täckplåtar fram och bak
Dimension
Bredd: 800 mm
Höjd: 1.800 mm
Djup: 800 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 55
IK-kod
IK10
Observera:
Alla platta delar är dubbla och jordade (yttervägg mot innervägg)
CS Toptec är grunden till projektlösningar för utomhusbruk. Dessa kan beställas med följande beställningsnummer. För enskild uppställning: 9774.099, för ihopbyggnad: 9774.005
Anmärkning om art. nr.
En klimatanläggning eller en adapterplåt behövs för att stänga igen utbrottet
Grundmaterial
Aluminium
Förpackningsenhet
1 st.
Vikt/förp.
122 kg
EAN
4028177962699
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivning
CS TopTec skåp BHD: 800 x 1800 x 800 mm med öppning för klimataggregat för utomhusbruk 1,5 kW
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknik i detalj