CS Toptec Projektlösning

Artikelnummer: CS 9774.005

Denna produkt används i infrastruktur- och telekomprojekt. Kontakta din personliga säljrepresentant för mer information

Artikelnummer:
CS 9774.005
Utförande
för ihopbyggnad
Produktbeskrivning
Denna produkt används i infrastruktur- och telekomprojekt. Kontakta din personliga säljrepresentant för mer information
Fördelar
TS 8 ram – samma systemplattform utomhus som för stående IE eller IT skåp
Regnskyddstak – med takutsprång på alla sidor
Skorstenseffekt i installationsväggen – reducerar solstrålningens inverkan
Montagefördel – snabb demontering tack vare den öppna ramkonstruktionen, givetvis även vid ihopbyggnad
Material
Grundram: Rostfritt stål
Platta delar: Aluminium
Regntak: Aluminium
Ytbehandling
Pulverlackerad
UV-resistent ren polyester
Leveransens omfattning
Utomhusskåp med dubbla väggar, komplett förmonterat
Skåpram med 25 mm systemhålning i tak- och bottenramen samt vertikalprofiler med 2 fastsättningsnivåer
Alternativ
Tillvalen kan väljas efter projekt
Mått
Dörr på sidan
Bakdörr
Klimatisering
Observera:
Leveranstid på begäran
Grundmaterial
Aluminium
Förpackningsenhet
1 st.
ETIM 7.0
EC000331
ECLASS 8.0
27180101
Dokumentation
Övrig information