Denna artikel utgår: 31 mars 2022
Artikeln ersätts av:
6900710
- Artikelnummer:
- IW 6900.100
- Utförande
- Designdörr, bakdörr
- Material
- Skåp, designdörr, bakdörr: Stålplåt
- Ytbehandling
- Skåp: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
- Färg
- Skåp: RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Skåp med sidogavlar fastskruvade inifrån, bottenplåt med plåtfläns och nivåfötter
Designdörr, bakdörr - Dimension
- Bredd: 600 mm
Höjd: 900 mm
Djup: 600 mm - Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 55
- Kapslingsklass NEMA
- NEMA 12
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 59,9 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177290044
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Produktbeskrivning
- IW Industrial workstation, BHD: 600x900x600 mm med designdörr på framsidan, bakdörr
- Förklaringar
- Konformitetsförklaring