- Artikelnummer:
- TP 6701.600
- Material
- Skåp: Stålplåt 1,5 mm
Dörr och pulpetlock: Stålplåt, 2,0 mm, omgivande inskummad PU-tätning
Montageplåt: Stålplåt
- Ytbehandling
- Skåp, lock och dörr: doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Montageplåt: förzinkad
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Skåp öppet upptill
Dörr resp. dubbeldörr med stånglås (vid djup 400 mm fram samt djup 500 mm fram och bak)
Montageplåt
Bottenplåtar
- Mått för montageplåt (B × H)
- 699 mm x 625 mm
- Antal dörrar
- 1
- Dimension
- Bredd: 800 mm
Höjd: 675 mm
Djup: 400 mm
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Observera:
- Positioning slide VX 5051.172 can be used as a mounting aid for base/plinth system VX in its new design
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 41,7 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177959859
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Produktbeskrivning
-
TP TopConsole system, pedestal, WHD: 800x675x400 mm, Sheet steel