Denna artikel utgår: 31 jan. 2021
Artikeln ersätts av:
6705600
- Artikelnummer:
- TP 6705.500
- Material
- Skåp: Stålplåt 1,5 mm
Dörr och pulpetlock: Stålplåt, 2,0 mm, omgivande inskummad PU-tätning
Montageplåt: Stålplåt, 2,5 mm - Ytbehandling
- doppgrunderad, pulverlackerad på utsidan, strukturlack
Montageplåt: förzinkad - Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Skåp öppet upptill
Dörr, fram och bak
Montageplåt, justerbar i djupled
Öppen botten för individuell kabelinföring - Mått för montageplåt (B × H)
- 699 mm x 571 mm
- Antal dörrar
- 1
- IK-kod
- IK08
- Grundmaterial
- Stålplåt
- Dimension
- Bredd: 800 mm
Höjd: 675 mm
Djup: 500 mm - Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 55 vid val av motsvarande bottenplåtar
- Protection category NEMA
- NEMA 12 vid val av motsvarande bottenplåtar eller avslutningsplåt
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 50 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177554122
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Produktbeskrivning
- TP Pulpetunderdelar, underdel, BHD: 800x675x500 mm stålplåt
- Godkännanden
- UL + C-UL (listed)
- Dokumentation
- Övrig information
- Manual