Denna artikel utgår: 31 jan. 2021
Artikeln ersätts av:
6740600
Golvpulpeter TP
Artikelnummer: TP 6740.500
Golvpulpeter TP, montageklar enhet med hög kapslingsklass IP 55 i fyra olika bredder. Verktygsfritt montage av locket tack vare lockstöd. Kompatibel med TS 8 systemtillbehör som t.ex. socklar och kabelgenomföringshylsor.
- Artikelnummer:
- TP 6740.500
- Material
- Skåp: Stålplåt 1,5 mm
Dörr och pulpetlock: Stålplåt, 2,0 mm, omgivande inskummad PU-tätning
Montageplåt: Stålplåt, 3,0 mm - Ytbehandling
- Skåp, lock och dörr: doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Montageplåt: förzinkad - Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Skåp, med slutet bakstycke och sluten sidogavel
Dörr resp. dubbeldörr med stånglås på framsidan
Montageplåt
Lock med gångjärn bak, 2 uppställningsstöd med automatisk låsning. Automatisk upplåsning till vänster, manuell till höger
Öppen botten för individuell kabelinföring - Dimension
- Bredd: 1.000 mm
Höjd: 973 mm - Mått för montageplåt (B × H)
- 930 mm x 900 mm
- Djup uppe
- 500 mm
- Djup nere
- 400 mm
- Antal dörrar
- 2
- IK-kod
- IK08
- Anmärkning om art. nr.
- Vid varianter med dubbeldörr är bottenöppningen 2-delad, 2 förp. bottenplåtar behövs.
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Grundmaterial
- Stålplåt
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 79 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177601239
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Produktbeskrivning
- TP golvpulpet, BHD1: 1000×960×400/T2: 500 mm, stålplåt
- Godkännanden
- UL + C-UL (listed)