- Artikelnummer:
- TP 6746.600
- Material
- Skåp: Stålplåt 1,5 mm
Dörr och pulpetlock: Stålplåt, 2,0 mm, omgivande inskummad PU-tätning
Montageplåt: Stålplåt, 3,0 mm
- Ytbehandling
- Skåp, lock och dörr: doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Montageplåt: förzinkad
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Skåp, med slutet bakstycke och sluten sidogavel
Dörr resp. dubbeldörr med stånglås på framsidan
Montageplåt
Lock med gångjärn bak, 2 uppställningsstöd med automatisk låsning. Automatisk upplåsning till vänster, manuell till höger
Bottenplåtar
- Dimension
- Bredd: 600 mm
Höjd: 975 mm
Djup: 400 mm
- Mått för montageplåt (B × H)
- 530 mm x 900 mm
- Djup uppe
- 500 mm
- Djup nere
- 400 mm
- Antal dörrar
- 1
- IK-kod
- IK08
- Observera:
- Positioning slide VX 5051.172 can be used as a mounting aid for base/plinth system VX in its new design
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 51,6 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177959927
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Produktbeskrivning
-
TP-golvpulpet, BxHxD1/D2: 600x975x400/500 mm, stålplåt