Denna artikel utgår: 31 jan. 2021
Artikeln ersätts av:
5366250
PC-skåpsystem
Artikelnummer: PC 5366.200
Säker placering av alla datorkomponenter från bildskärm och dator till tangentbord. Med bästa möjliga användarkomfort och modern design. Perfekt skydd mot fukt och smuts, temperatursvängningar och obehörig åtkomst.
- Artikelnummer:
- PC 5366.200
- Utförande
- med glasdörr upptill, pulpetpåbyggnad och hyllplan
- Produktbeskrivning
- Säker placering av alla datorkomponenter från bildskärm och dator till tangentbord. Med bästa möjliga användarkomfort och modern design. Perfekt skydd mot fukt och smuts, temperatursvängningar och obehörig åtkomst.
- Material
- Skåp, dörr, bakdörr, inbyggnadsfält, avlastningsbord: Stålplåt
Handtag, dekorplåtar: Plast
Dörrplåtar: Aluminium
Fönster: Säkerhetsglas - Ytbehandling
- Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Inbyggnadsfält, avlastningsbord: pulverlackerat - Färg
- Skåp, dörr, dekorplåtar, avlastningsbord: RAL 7035
Handtag: liknar RAL 9006
Monitorfält, dörrmellandel: RAL 7015 - Leveransens omfattning
- Skåp, dörr, bakdörr
Glasdörr upptill
Pulpetpåbyggnad
Hyllplan - Dimension
- Bredd: 600 mm
Höjd: 1.600 mm
Djup: 636 mm - Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 55
- Kapslingsklass NEMA
- NEMA 12
- Max. tangentbordsmått (BxHxD)
- 540 x 40 x 175 mm
- Grundmaterial
- Stålplåt
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 95,5 kg
- EAN
- 4028177693234
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Produktbeskrivning
- PC PC-skåpsystem BHD: 600x1600x636 mm stålplåt, med glasdörr upptill, pulpetpåbyggnad, hyllplan