- Artikelnummer:
- PC 4650.150
- Material
- Material: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Dörr på baksidan: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm
Bottenplåt: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Monitorfält: Säkerhetsglas, 4 mm
- Ytbehandling
- Streckslipat, korn 400
- Leveransens omfattning
- Slutet skåp uppe och på sidan
Dörr på baksidan med stånglås
Glasdörr upptill, med låsmekanism på insidan
Hyllplan
Utdragbart tangentbord med uppfällbar front för avlastning av handflatan och stödyta för musmatta
Låsinsats, lås nr 3524 E
Dörr nedtill med stånglås
Bottenplåtar, delade
- Dimension
- Bredd: 600 mm
Höjd: 1.600 mm
Djup: 630 mm
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 55
- Kapslingsklass NEMA
- NEMA 12
- Grundmaterial
- Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 115 kg
- EAN
- 4028177959491
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Produktbeskrivning
-
PC PC enclosure system, WHD: 600x1600x630 mm, Stainless Steel, 1.4301, with keyboard drawer