Ex-skåp Plast, tom låda med gångjärnsförsedd dörr

Artikelnummer: KEL 9201.600

Ex-skåp med dörr med gångjärn, plast

Artikelnummer:
KEL 9201.600
Användningsområden
Zon 1 och 2 resp. 21 och 22 enligt 2014/34/EU
Omgivningstemperatur: -30 °C till +80 °C
De angivna temperaturerna kan begränsas genom de inbyggda apparaterna
Tändklass enligt EN 60 079: Apparatskydd genom ökad säkerhet (Ex e), apparatskydd genom skåpet (Ex tb)
Material
Material: glasfiberförstärkt omättad polyester, ytresistans: < 10⁹ Ω
Dörr: glasfiberförstärkt omättad polyester, ytresistans: < 10⁹ Ω omgivande inskummad silikontätning
Montageplåt: Stålplåt, förzinkad
Färg
RAL 9011
Leveransens omfattning
Skåp
Dörr
Montageplåt
Dimension
Bredd: 200 mm
Höjd: 300 mm
Djup: 150 mm
Mått för montageplåt (B × H)
145 mm x 250 mm
Certificate IEC EX PTB 10.0011U
Ja
Certificate PTB 03 ATEX 1011U
Ja
Grundmaterial
Plast
Lås
Utförande för lås: Vridlås
Antal lås: 1
Låsinsats: 3 mm dubbellås
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 66
Förpackningsenhet
1 st.
Vikt/förp.
3,7 kg
Tullvarukod
94037000
EAN
4028177138216
ETIM 7.0
EC002503
ECLASS 8.0
27180502
Produktbeskrivning
KE Ex-skåp, BHD: 200x300x150 mm glasfiberförstärkt omättad polyester, med montageplåt, tom låda med gångjärnsförsedd dörr
Godkännanden
ATEX
Certifikat
Kapslingsklass
Förklaringar
Tillverkarens deklaration