Produkten utgår ur sortimentet: 28 jan. 2021
Artikeln ersätts av:
9208100
- Artikelnummer:
- KEL 9208.600
- Användningsområden
- Zon 1 och 2 resp. 21 och 22 enligt 2014/34/EU
- Omgivningstemperatur: -30 °C till +80 °C
- De angivna temperaturerna kan begränsas genom de inbyggda apparaterna
- Tändklass enligt EN 60 079: Apparatskydd genom ökad säkerhet (Ex e), apparatskydd genom skåpet (Ex tb)
- Material
- Material: glasfiberförstärkt omättad polyester, ytresistans: < 10⁹ Ω
Dörr: glasfiberförstärkt omättad polyester, ytresistans: < 10⁹ Ω omgivande inskummad silikontätning
Montageplåt: Stålplåt, förzinkad - Färg
- RAL 9011
- Leveransens omfattning
- Skåp
Dörr
Montageplåt - Dimension
- Bredd: 600 mm
Höjd: 800 mm
Djup: 300 mm - Mått för montageplåt (B × H)
- 517 mm x 750 mm
- Certificate IEC EX PTB 10.0011U
- Ja
- Certificate PTB 03 ATEX 1011U
- Ja
- Grundmaterial
- Plast
- Lås
- Utförande för lås: 3-punkts lås
Antal lås: 1
Låsinsats: 3 mm dubbellås - Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 66
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 24,3 kg
- Tullvarukod
- 94037000
- EAN
- 4028177138421
- ETIM 7.0
- EC002503
- ECLASS 8.0
- 27180502
- Produktbeskrivning
- KE Ex-skåp, BHD: 600x800x300 mm glasfiberförstärkt omättad polyester, med montageplåt, tom låda med gångjärnsförsedd dörr