- Artikelnummer:
- SK 3239.824
- Produktbeskrivning
- EMC-filterfläktar ger hög skärmande/dämpande effekt och uppfyller kravnivå 2 enligt EN 61587-3.
- Fördelar
- Enkelt filterbyte tack vare en ny öppningsmekanism på lamellgallret
- Snabbare installation på skåpet tack vare optimerade spärrhakar
- Diagonal fläktteknik ger jämn och konstant ventilation i apparatskåpet på grund av högre tryckstabilitet
- Verktygsfritt montage
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Montagefärdig enhet, inkl. EMC-filtermatta
- Fläkt
- Axial, likströmsmotor
- Luftkapacitet friblåsande (med flockfiberfiltermatta)
- vid DC: 100 m³/h
- Luftkapacitet med tillhörande utblåsningsfilter inkl. flockfiberfiltermatta
- vid DC: 75 m³/h
- Märkspänning
- 24 V (DC)
- Märkeffekt Pel
- vid DC: 5,7 kW
- Märkström max.
- vid DC: 0,27 A
- Dimension
- Bredd: 204 mm
Höjd: 204 mm
Djup: 105 mm
- Montagedjup
- 84 mm
- Montagehålbild
- Hålets bredd: 177 mm
Håltagningshöjd: 177 mm
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP54 med flockfiberfiltermatta
- IP56 med flockfiberfiltermatta och strålvattenhuv
- Kapslingsklass NEMA
- Typ 12 med flockfiberfiltermatta
- Typ 3, 3R, 4, 4X med flockfiberfiltermatta och strålvattenhuv
- Försäkring
- Automatsäkring/smältsäkring: 2 A
- Observera:
- För att förbättra energieffektiviteten och maximera aggregatets livslängd rekommenderas att använda termostater eller temperaturindikering.
- Driftstemperatur
- -15 °C...55 °C
- Förvaringstemperatur
- -30 °C...70 °C
- Ljudnivå
- vid DC: 51 dB(A)
- Vikt/förp.
- 0,66 kg
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Tullvarukod
- 84145915
- EAN
- 4028177985537
- ETIM 8
- EC000320
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivning
-
SK Blue e+-filterfläkt, EMC, 100 m³/h, 24 V (DC), BHD 204 × 204 × 105 mm, RAL 7035