- Artikelnummer:
- SK 3241.500
- Produktbeskrivning
- Energieffektivt utförande av TopTherm-filterfläktar med diagonalfläktteknologi. Fläkt 3240.50x till 3245.51x kan styras och övervakas. Styrgränssnittet, som är integrerat som standard, med utgång för hastighetssignal gör att fläktvarvtal och funktion kan övervakas.
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Montagefärdig enhet, inkl. flockfiberfiltermatta
- Fläkt
- Diagonal, EC-Motor
- Luftkapacitet friblåsande (med flockfiberfiltermatta)
- Vid 50 Hz: 225 m³/h
Vid 60 Hz: 225 m³/h - Luftkapacitet friblåsande (med veckfilter)
- Vid 50 Hz: 272 m³/h
Vid 60 Hz: 272 m³/h - Lufteffekt med utblåsningsfilter inklusive flockfiberfiltermatta (antal x artikelnummer)
- 1 x 3240200: 171 m³/h
- 2 x 3240200: 200 m³/h
- Märkspänning
- 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Märkeffekt Pel
- Vid 50 Hz: 11 W
Vid 60 Hz: 11 W - Märkström max.
- Vid 50 Hz: 0,17 A
Vid 60 Hz: 0,15 A - Dimension
- Bredd: 255 mm
Höjd: 255 mm - Montagedjup
- 107 mm
- Montagehålbild
- Hålets bredd: 224 mm
Håltagningshöjd: 224 mm - Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP54 med flockfiberfiltermatta/veckfilter
- IP55 med veckfilter och absorberingsmatta
- IP56 med flockfiberfiltermatta/veckfilter och strålvattenhuv
- Kapslingsklass NEMA
- Typ 12 med flockfiberfiltermatta/veckfilter
- Typ 3, 3R, 4, 4X med flockfiberfiltermatta/veckfilter och strålvattenhuv
- Styrningsgränssnitt
- Ja
- Försäkring
- Automatsäkring/smältsäkring: 6 A
- Observera:
- För högre luftkapacitet finns ett veckfilter som tillval (se kurva). Det kan användas för både filter- och takfläktar samt för utblåsningsfilter.
- För en ännu mer energisnål drift eller för övervakning av filterfläkten rekommenderas varvtalsregulatorn EC för EC-filterfläktar (fr.o.m. fläkteffekt 180 m³/h).
- Driftstemperatur
- -25 °C...55 °C
- Förvaringstemperatur
- -25 °C...70 °C
- Ljudnivå
- Vid 50 Hz: 52 dB(A)
Vid 60 Hz: 52 dB(A) - Vikt/förp.
- 1,98 kg
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Tullvarukod
- 84145915
- EAN
- 4028177652026
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivning
- SK Filterfläkt TopTherm, 225 m³/h, 200-240 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 255 x 255 x 25 mm, EC-teknik
TopTherm filterfläktar med EC-teknologi
Artikelnummer: SK 3241.500
E-Nummer: E2501208
Energieffektivt utförande av RTT-filterfläkten med EC-teknologi. Vid minst 180 m³/tim med integrerat styrningsgränssnitt (0-10 V / PWM som ingång och hastighetssignal som utgång) för reglering och övervakning av fläkten.