- Artikelnummer:
- SK 3342.115
- Produktbeskrivning
- Fläktchassi för direkt inbyggnad i 19"-profil. Inbyggnaden möjliggör permanent luftcirkulation i apparatskåpet, vilket gör att bildande av värmefickor förebyggs.
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Anslutningsklar enhet
Inkl. klämlist och fastsättningsmaterial
- Lufteffekt (friblåsande)
- 480 m³/h
- Anmärkning om art. nr.
- Leveranstid på begäran
- Märkspänning
- 110 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 110 V (DC)
- Märkström max.
- Vid 50 Hz: 0,69 A
Vid 60 Hz: 0,69 A
- Försäkring
- Automatsäkring/smältsäkring: 6 A
- Dimension
- Bredd: 482,6 mm
Höjd: 44 mm
Djup: 200 mm
- Fläktarnas axelavstånd
- 105 mm
- Antal fläktar
- 3
- Ljudnivå
- Vid 50 Hz: 52 dB(A)
- Driftstemperatur
- -10 °C...55 °C
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 2,78 kg
- Tullvarukod
- 84145915
- EAN
- 4028177041516
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivning
-
SK rack-mounted fan, for 482.6 mm (19"), 110 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 482.6 x 44 x 200 mm