- Artikelnummer:
- SK 3352.500
- Produktbeskrivning
- Fläktchassi för direkt inbyggnad i 19"-profil. Inbyggnaden möjliggör permanent luftcirkulation i apparatskåpet, vilket gör att bildande av värmefickor förebyggs.
- Fördelar
- Enkelt underhåll och byte av fläkten tack vare montageram
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Anslutningsklar enhet
Inkl. klämlist och fastsättningsmaterial - Lufteffekt (friblåsande)
- 480 m³/h
- Anmärkning om art. nr.
- Leveranstid på begäran
- Märkspänning
- 115 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 24 V (DC)
- Märkström max.
- Vid 50 Hz: 0,85 A
Vid 60 Hz: 0,85 A - Försäkring
- Automatsäkring/smältsäkring: 6 A
- Dimension
- Bredd: 482,6 mm
Höjd: 44 mm
Djup: 200 mm - Fläktarnas axelavstånd
- 105 mm
- Antal fläktar
- 3
- Ljudnivå
- Vid 50 Hz: 51 dB(A)
- Driftstemperatur
- -10 °C...55 °C
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 2,04 kg
- Tullvarukod
- 84145915
- EAN
- 4028177041660
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivning
- SK Vario fläktchassi, för 482.6 mm (19"), 480 m³/h, 115-230 V, 1~, 50/60 Hz, 24 V (DC), BHD: 482.6x44x200 mm
Fläktchassi Vario för 482,6 mm (19") Lufteffekt 320–480 m³/h
Artikelnummer: SK 3352.500
Fläktchassi för direkt inbyggnad i 19"-profil. Inbyggnaden möjliggör permanent luftcirkulation i apparatskåpet, vilket gör att bildande av värmefickor förebyggs. Enkelt underhåll av fläkten tack vare montageram.