Denna artikel utgår: 30 jan. 2017
Artikeln ersätts av:
3138000
- Artikelnummer:
- SK 3148.007
- Utförande
- utan fläktmotor
- Product modification
- Montagehålen är inte kompatibla. Vid vidare användning av takplåten behövs adapterram 5050.700.
- Material
- Stålplåt, lackerad
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Tätnings- och fastsättningsmaterial
Håltagningsmall - Dimension
- Bredd: 420 mm
Höjd: 65 mm
Djup: 340 mm - Montagehålbild
- Hålets bredd: 345 mm
Hålets djup: 265 mm - Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 43
- Observera:
- Om dessutom filterram med filtermatta monteras kan takfläkten 3148.007 uppgraderas till kapslingsklass IP 44
- Driftstemperatur
- -10 °C...60 °C
- Vikt/förp.
- 6,8 kg
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177165335
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivning
- SK Takfläkt, utan fläktmotor, BHD: 420x65x340 mm