- Artikelnummer:
- SK 3216.480
- Produktbeskrivning
- För användning i tuffa miljöer och temperaturer upp till +70 °C. Med termostatstyrd magnetventil.
- Material
- Koppar/mässing (Cu/CuZn)
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Anslutningsklart (kontaktdon)
Tätnings- och fastsättningsmaterial
- Total kyleffekt
- L 35 W 10 vid 500 l/h: 7 kW
- Märkspänning
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 480 V, 3~, 60 Hz
- Märkström max.
- Vid 50 Hz: 1,4 A
Vid 60 Hz: 1,6 A1,2 A
- Tillåtet driftstryck (p max.)
- 1 ‐ 10 bar
- Inkopplingstid
- 100 %
- Kylmedium
- Vatten (för specifikation, se Internet)
- Vattteningångstemperatur
- 1 °C...30 °C
- Vattenanslutningar
- ½" slangkoppling
- G ⅜" AG
- Temperaturreglering
- Termostatstyrd magnetventil
- Temperaturövervakning
- Inbyggd termostat, med växelkontakt, bryteffekt 16 A, inställningsområde +20 °C ... +60 °C (fabriksinställning +35 °C)
- Driftstemperatur
- 1 °C...70 °C
- Observera:
- Använd automatsäkring, 3-polig
- Dimension
- Bredd: 450 mm
Höjd: 1.800 mm
Djup: 300 mm
- Anmärkning om art. nr.
- Leveranstid på begäran
- Försäkring
- Automatsäkring/smältsäkring: 4 A
- Försäkring
- Motorskyddsbrytare: 1,4...2 A
- Inställningsområde
- 20 °C...55 °C
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 55
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 79 kg
- Tullvarukod
- 84195080
- EAN
- 4028177458642
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Produktbeskrivning
-
SK luft/vatten värmeväxlare, väggmonterade, 4.5/7 kW, 400/480 V, 3~, 50/60 Hz, BHD: 450x1800x300 mm Termostatstyrd magnetventil