Denna artikel utgår: 31 jan. 2021
Chiller TopTherm 8–25 kW
Artikelnummer: SK 3335.890
TopTherm kylare i TS skåp tar liten plats och går perfekt att integrera i en skåprad. Modulkonstruktionen och utförandet med dubbel frekvens gör dem mycket flexibla. Dessutom är de lätta att underhålla och tillförlitliga tack vare frostskyddet.
- Artikelnummer:
- SK 3335.890
- Fördelar
- Modulkonstruktion
- Mindre golvyta
- Hög servicevänlighet
- Hög driftsäkerhet tack vare frostskydd
- Kan användas i alla länder tack vare utförande med dubbel frekvens
- Snabb levereras, tack vare att basplattformen finns i lager
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Komplett anslutningsklar enhet med sidogavlar och dörr
Flerspråkig dokumentation inkl. funktionsschema och ritningar - Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 44 (elkomponenter)
- Total kyleffekt Tw10 / Tu32
- Kyleffekt Tw10 Tu32/50 Hz: 32,5 kW
Kyleffekt Tw10 Tu32/60 Hz: 37,5 kW - Total kyleffekt Tw18 / Tu32
- Kyleffekt Tw18 Tu32/50 Hz: 40 kW
Kyleffekt Tw18 Tu32/60 Hz: 44 kW - Märkspänning
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Dimension
- Bredd: 2.405 mm
Höjd: 2.140 mm
Djup: 605 mm - Pump capacity (at 2.5 bar/50 Hz)
- 55 l/min
- Pump capacity (at 2.5 bar/60 Hz)
- 130 l/min
- Observera:
- Till 3335.880 och 3335.890 behövs 2 metallfilter
- Temperaturreglering
- Microcontroller-reglering (fabriksinställning +18 °C, även reglering av differensvärde möjlig)
- Driftstemperatur
- 10 °C...43 °C
- Driftstemperatur kylmedium
- 10 °C...25 °C
- Temperaturhysteres
- ± 2 K
- Köldmedium/kylmedium
- Köldmedium: R410A
mängd: 6,6 kg
GWP-faktor (Global Warming Potential): 2.088
CO₂-ekvivalent (CO₂e): 13,78 t - Märkeffekt Pel
- Vid 50 Hz: 17,91 kW
Vid 60 Hz: 23,1 kW - Märkström max.
- Vid 50 Hz: 38,4 A
Vid 60 Hz: 32,7 A - Vattenanslutningar
- G 1¼" IG
- Antal köldmediekretsar
- 1
- Tank
- Volym: 150 l
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 646 kg
- Tullvarukod
- 84186900
- EAN
- 4028177690097
- ETIM 7.0
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Produktbeskrivning
- SK Chiller TopTherm, in TS 8 baying system, 40/44 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz, WHD: 2405 x 2140 x 605 mm
- Förklaringar
- Konformitetsförklaring