- Artikelnummer:
- SK 3336.455
- Utförande
- Robust industristandard
Potentialfri kontakt för felmeddelanden - Fördelar
- Minskad köldmediemängd genom microchannel-teknologi
- Pekskärm för enklare användarhjälp
- Fjärrövervakning är integrerad i basutförandet
- Integrerade säkerhetsfunktioner
- Förkonfigurerade tillval
- Färg
- Skåp: RAL 7035
Sockel: RAL 7016 - Leveransens omfattning
- Anslutningsklar chiller
Flerspråkig dokumentation inkl. funktionsschema och ritningar - Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 44 (elkomponenter)
- Total kyleffekt Tw10 / Tu32
- Kyleffekt Tw10 Tu32/50 Hz: 19,9 kW
Kyleffekt Tw10 Tu32/60 Hz: 22,9 kW - Total kyleffekt Tw18 / Tu32
- Kyleffekt Tw18 Tu32/50 Hz: 24,4 kW
Kyleffekt Tw18 Tu32/60 Hz: 26,3 kW - Total kyleffekt enligt DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
- Kyleffekt Tw18 Tu35/50 Hz: 22,93 kW
Kyleffekt Tw18 Tu35/60 Hz: 25,29 kW - Lufteffekt (friblåsande)
- Vid 50 Hz: 12.000 m³/h
Vid 60 Hz: 14.500 m³/h - Märkspänning
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Dimension
- Bredd: 760 mm
Höjd: 1.265 mm
Djup: 1.515 mm - Manöverspänning 24 V DC
- Ja
- Precisionsreglering
- Ja
- Effektförstärkt pump
- Ja
- Ljudnivå
- 79 dB(A)
- Driftstemperatur
- 10 °C...43 °C
- Driftstemperatur kylmedium
- 10 °C...25 °C
- Temperaturhysteres
- ± 0,25 K
- Köldmedium/kylmedium
- Köldmedium: R410A
mängd: 1,45 kg
GWP-faktor (Global Warming Potential): 2.088
CO₂-ekvivalent (CO₂e): 3,03 t - Pumptryck
- Vid 50 Hz: 4,5 bar
Vid 60 Hz: 6,7 bar - Volymflöde (kylmedium)
- Vid 50 Hz: 55 l/min
Vid 60 Hz: 75 l/min - Märkeffekt Pel
- Vid 50 Hz: 11,3 kW
Vid 60 Hz: 14,4 kW - Märkström max.
- Vid 50 Hz: 22,6 A
Vid 60 Hz: 24,1 A - Vattenanslutningar
- R 1¼" IG
- Antal köldmediekretsar
- 1
- Tank
- Material: Plast PE
Volym: 78 l - Driftsvikt
- 404 kg
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 326 kg
- Tullvarukod
- 84186900
- EAN
- 4028177926905
- ETIM 7.0
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Produktbeskrivning
- SK Chiller Blue e 22,93/25,29 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz, BHD: 760 x 1265 x 1515 mm
Chiller Blue e 8 - 48 kW
Artikelnummer: SK 3336.455
Blue e chiller i industriskåp ger central och ekonomisk kylning av kylvattnet. Tack vare microchannel-teknologin kan mängden köldmedium minskas. Enkel manövrering med pekskärm samt intelligenta kommunikationsgränssnitt ger smidig manövrering och analys. Inbyggda säkerhetsfunktioner som standard ger maximal säkerhet. Samtidigt kan leveranstiden förkortas tack vare fördefinierade tillvalspaket.