- Artikelnummer:
- SK 3378.380
- Utförande
- Vattenledande delar i koppar/mässing (Cu/CuZn)
- Produktbeskrivning
- Luft/vatten värmeväxlare i golvskåp för ihopbyggnad av VX25. Passar till 600 eller 800 mm djupa och 2000 mm höga VX25 skåp. Luftutlopp på båda sidor med 5 kW vardera eller på en sida med 10 kW. Flexibla möjligheter för vattenanslutning upptill eller nedtill på apparaten.
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Kylenhet som är redo att anslutas, kopplad till plintlisten
Framdörr med display
Bakstycke
Dokumentation på flera språk - Total kyleffekt
- L 35 W 10 vid 2000 l/h: 9,5 kW
- Märkspänning
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Märkeffekt Pel
- Vid 50 Hz: 350 W
Vid 60 Hz: 350 W - Märkström max.
- Vid 50 Hz: 2,65 A
Vid 60 Hz: 2,62 A - Tillåtet driftstryck (p max.)
- 1 ‐ 6 bar
- Anslutningstyp (elektrisk)
- Anslutningsklämma
- Inkopplingstid
- 100 %
- Kylmedium
- Vatten (för specifikation, se Internet)
- Vattteningångstemperatur
- 7 °C...30 °C
- Vattenanslutningar
- G ¾" IG
- Temperaturreglering
- e-Comfort controller (fabriksinställning +35 °C)
- Driftstemperatur
- 5 °C...70 °C
- Observera:
- Ihopbyggnad möjlig genom sidomässig förskruvning
- Dimension
- Bredd: 300 mm
Höjd: 2.000 mm
Djup: 800 mm - Ljudnivå
- 60 dB(A)
- Försäkring
- Automatsäkring/smältsäkring: 4 A
- Inställningsområde
- 20 °C...55 °C
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 55
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 115 kg
- Tullvarukod
- 84158200
- EAN
- 4028177958272
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Produktbeskrivning
- SK Liquid Cooling Package, luft/vatten-värmeväxlare i påbyggnadsskåpsystemet VX25, 9,5 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, vattenförande delar: koppar/mässing, BHD: 300 x 2000 x 800 mm
Liquid Cooling Package LCP Rack Industri
Artikelnummer: SK 3378.380
Luft/vatten värmeväxlare i golvskåp för ihopbyggnad av VX25. Passar till 600 eller 800 mm djupa och 2000 mm höga VX25-skåp. Luftutlopp på båda sidor med 5 kW vardera eller på en sida med 10 kW. Flexibla möjligheter för vattenanslutning upptill eller nedtill på apparaten.