- Artikelnummer:
- SK 3210.514
- Utförande
- Vattenledande delar i rostfritt stål (1.4571)
- Produktbeskrivning
- För användning i tuffa miljöer och temperaturer upp till +70 °C. Luft/vatten värmeväxlaren monteras på taket till ett apparatskåp med flexibla möjligheter för vattenanslutning.
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Anslutningsklart (kontaktdon)
Håltagningsmall
Tätningsmatta
Fastsättningsmaterial
- Total kyleffekt
- L 35 W 10 vid 400 l/h: 3 kW
- Märkspänning
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Märkeffekt Pel
- Vid 50 Hz: 102 W
Vid 60 Hz: 125 W
- Märkström max.
- Vid 50 Hz: 0,9 A
Vid 60 Hz: 1 A
- Tillåtet driftstryck (p max.)
- 1 ‐ 10 bar
- Anslutningstyp (elektrisk)
- Kontaktdon
- Inkopplingstid
- 100 %
- Kylmedium
- Vatten (för specifikation, se Internet)
- Vattteningångstemperatur
- 1 °C...30 °C
- Vattenanslutningar
- ½" slangkoppling
- G ⅜" AG
- Temperaturreglering
- e-Comfort controller (fabriksinställning +35 °C)
- Driftstemperatur
- 1 °C...70 °C
- Dimension
- Bredd: 597 mm
Höjd: 417 mm
Djup: 475 mm
- Anmärkning om art. nr.
- Leveranstid på begäran
- Kapslingsklass
- IP 65 på begäran
- Försäkring
- Automatsäkring/smältsäkring: 4 A
- Inställningsområde
- 20 °C...55 °C
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 55
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 29,5 kg
- Tullvarukod
- 84195080
- EAN
- 4028177430037
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Produktbeskrivning
-
SK Luft/vatten-värmeväxlare, takmontage, 3,0 kW, 115 V, 1~, 50/60 Hz, komfortreglering, vattenförande delar: V4A, BHD: 597 x 417 x 475 mm