- Artikelnummer:
- SK 3311.910
- Fördelar
- Monteras på serverrackets baksida och gör att serverrackets temperaturbelastning inte behöver ledas bort från anläggningen som styr rumsluften
- Med Heat Pipe som ger jämn värmefördelning i värmeväxlaren. Därmed är värmeväxlarens värmebelastning alltid balanserad
- En dörröppningsvinkel på 135° gör det lätt att komma åt serverskåpet från baksidan och underlättar montage och konfiguration inuti ett skåp.
- Högsta möjliga energieffektivitet, eftersom ingen effektförbrukning förekommer
- Användningsområden
- Luft/vatten värmeväxlare för utrustning av driftsatta IT-rack i efterhand
- Funktion
- Det fristående aggregatet ersätter bakdörren
- Frånluften kyls ner till rumstemperatur. Värmeenergin som tas upp från vattnet transporteras till den externa kylvattenförsörjningen och kyls där ner till önskad temperatur.
- Värmeväxlaren utnyttjar luftströmmen från IT-utrustningen och behöver inga extra kylfläktar
- Mycket låga tryckförlustre på vatten- och luftsidan, trots mycket kompakt konstruktion
- Vattenanslutning endast underifrån
- Färg
- RAL 7035
- Utförande
- Rackkylning
- Observera:
- Lufteffekten (uppvärmd frånluft) för de aktiva 19"-komponenterna som är monterade i skåpet måste vara tillräckligt stor så att den är större än tryckförlusten för värmeväxlarens perforerade bakdörr
- Den totala kyleffekten gäller vid en utgångstemperatur på 24 °C
- Dimension
- Bredd: 800 mm
Höjd: 2.200 mm
Djup: 105 mm - Max. kyleffekt
- 10 kW
- Användbar höjd
- 47 HE
- Kylmedium
- Vatten (för specifikation, se Internet)
- Nominellt volymflöde – luftmängd
- 2 700 m³/h
- Vattenanslutningar
- DN 25 (G 1" AG)
- Tillåtet driftstryck (p max.)
- 6 bar
- Vattteningångstemperatur
- 15 °C
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 81 kg
- EAN
- 4028177717060
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Produktbeskrivning
- SK LCP Hybrid CW, WHD: 800x2200x105 mm, 10 kW