- Artikelnummer:
- SK 3313.410
- Utförande
- DX
- Fördelar
- Maximal energieffektivitet tack vare EC-fläktteknik och IT-orienterad reglering
- Lågt tryckfall på luftsidan och därmed minimal effektförbrukning för fläkten
- Reglering av serverns tilluftstemperatur
- Tack vare varvtalsreglerade kompressorer anpassas kyleffekten optimalt efter det verkliga behovet.
- Redundant temperatursensor integrerad på luftsidan som standard
- Specifikt underhåll av LCP DX genom separering av kylning och serverskåp
- Användningsområden
- Idealisk för IT-kylning i små och medelstora anläggningar
- Ett eller två rack kan kylas separat
- Funktion
- LCP suger ut luften på sidan av serverskåpens baksida, kyler den via högpresterande värmeväxlare och blåser in den nedkylda luften igen på sidan i den främre delen av serverskåpet.
- Värmeenergin som tas upp avges till omgivningen vid den externa kondensorn, utan uppvärmning av uppställningsplatsen.
- Material
- Stålplåt, lackerad
- Färg
- RAL 7035
- Alternativ
- Befuktare
Avfuktning och eftervärmare
Kondensatpump
Lågtemperatur-/högtemperaturkondensor (-40 °C/+53 °C)
- Utförande
- Rackkylning
- Övervakning
- Direkt anslutning av aggregatet via SNMP över Ethernet
- Kan integreras i RiZone
- Total kyleffekt enligt DIN EN 14511
- Effektiv kyleffekt L22 L35: 12 kW
Useful cooling output L22 L45: 10 kW
- Moduleringsområde
- 3 ‐ 12 kW
- Total kyleffekt/antal fläktmoduler
- 12 kW/4
- Lufteffekt (friblåsande)
- Vid 50 Hz: 4.800 m³/h
- Dimension
- Bredd: 300 mm
Höjd: 2.000 mm
Djup: 1.000 mm
- Passar för skåptyp
- VX IT
- Inbyggnad i skåpserie
- I samma plan
- Märkspänning
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Märkström max.
- Vid 50 Hz: 7,5 A
- Max. kyleffekt
- 12 kW
- Anslutningstyp (elektrisk)
- Anslutningsklämma
- Inkopplingstid
- 100 %
- EC-fläkt
- Ja
- SNMP-kort
- Ja
- Fläkten går att byta under drift
- Ja
- Temperaturreglering
- Steglös fläktreglering
- Kompressor med inverterreglering
- Försäkring
- Automatsäkring/smältsäkring: 20 A
- Förvaringstemperatur
- -20 °C...50 °C
- Driftstemperatur
- 5 °C...35 °C
- Ljudnivå
- Vid 50 Hz: 68 dB(A)
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 20
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 181 kg
- Tullvarukod
- 84195080
- EAN
- 4028177953833
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Produktbeskrivning
-
LCP Rack DX, 12 kW, flush, RAL 7035, WHD: 300 x 2000 x 1000 mm, 380 – 480 V/3~/50 – 60 Hz