- Artikelnummer:
- SK 3311.040
- Material
- NBR (inne) med stålspiral och vävnadsinlägg
- Utförande
- Rackkylning
- Längd
- 1,8 m
- Vattenanslutningar
- G 1½" IG
- Driftstemperatur
- -30 °C...70 °C
- Tillåtet driftstryck (p max.)
- 16 bar
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Vikt/förp.
- 7,812 kg
- Tullvarukod
- 39173900
- EAN
- 4028177663725
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Produktbeskrivning
- SK Anslutningsslang för vattenanslutning uppe och nere, för LCP Rack/Inline CW, L: 1800 mm