- Artikelnummer:
- SK 3301.392
- Produktbeskrivning
- Luftkanal, passiv, för kalluftstillförsel till 19" IT-utrustning med luftinsug på sidan. Användning sker i kombination med en heltäckande avskärmning runt montageplanet med hjälp av luftstyrplåtar och en riktad styrning av luftströmmen genom luftkanalen.
- Fördelar
- För bättre lufttillförsel till 19" IT-utrustning med luftstyrning på sidan
- Genom en integrerad membranhylsa kan kablar föras igenom bakåt
- Variabel i djupled
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Lackerad
- Färg
- RAL 9005
- Leveransens omfattning
- Luftkanal
Adapter för fastsättning på 19”-profilskenor
Magnetband för övertäckning av kvarvarande vertikala öppningar i luftstyrplåten
- Inbyggnadsmöjligheter
- för TS IT 19"-profilskenor
- för TS IT 19"-montageram
- för 19"-profilskenor standard
- Montagekrav
- Kan endast monteras i det främre 19"-installationsplanet
- Kan endast monteras i området vid de lodräta 19”-öppningarna i luftstyrplåten
- Dimension
- Höjd: 2 HE
- Passar för
- Skåptyp: TS IT
VX IT
Bredd: 800 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 1,8 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177716612
- ETIM 7.0
- EC011217
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Produktbeskrivning
-
SK Luftkanal, för luftstyrning på sidan, H: 2 HE, djupvariabel 275 - 418 mm