- Artikelnummer:
- SK 3301.391
- Produktbeskrivning
- Luftkanal, passiv, för kalluftstillförsel till 19" IT-utrustning som är installerad på baksidan av serverrack och suger in luften framifrån.
- Fördelar
- För bättre lufttillförsel till de bakre 19"-komponenterna
- Inbyggd borstlist för kabelinföring till 19" IT-utrustning
- Stöd för luftstyrning front-to-back
- Variabel i djupled
- Material
- Stålplåt, lackerad
Borstlist: Plast, UL 94-HB
- Färg
- RAL 9005
- Dimension
- Bredd: 482,6 mm
Höjd: 1 HE
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 3,32 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177716629
- ETIM 7.0
- EC011217
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Produktbeskrivning
-
SK Luftkanal, för horisontell luftstyrning, H: 1 HE, djupvariabel 223 - 356 mm