- Artikelnummer:
- SK 3311.163
- Utförande
- Dörrelement
- Produktbeskrivning
- Smalt dörrelement med glasfönster och skjutdörr. Stabila takelement i metallram med bra ljusinsläpp. Vid behov även säkerhetsglas. Gången är 1200 mm bred.
- Fördelar
- Höjning av energieffektiviteten hos klimatiseringen
- Enkelt montage och kan enkelt utrustas i efterhand, eftersom den är helt kompatibel med skåpsystem VX IT
- Förmånliga prestandahöjning av din befintliga anläggning, förlänger din investeringscykel
- Användningsområden
- Beroende på användningsområde kan sektionen användas med klimataggregat med cirkulationsluft eller LCP Inline som varm- eller kallgångssektion
- Funktion
- Sektionen är en kombination av dörr- och takelement, som möjliggör en konsekvent separering mellan varm och kall luft i datorhallen. Denna separering är grundläggande, det spelar ingen roll om det rör sig om att spara energi och höja effektiviteten hos den befintliga klimattekniken.
- Material
- Stålplåt, lackerad
Takelement: Polykarbonat
- Färg
- RAL 7035
- Dimension
- Bredd: 3.600 mm
Höjd: 2.000 mm
- Passar för
- Djup: 1.200 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 150 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177716933
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182102
- Produktbeskrivning
-
SK Aisle containment, Takelement, BxH: 3600x2000 mm för D: 1200 mm