Väggmonterat kylaggregat TopTherm Blue e, UL Type 3R/4 0,5 - 2,5 kW

Artikelnummer: SK 3304.508

Energieffektiva Blue e väggmonterade kylaggregat i effektklasserna 500 W till 2500 W med integrerad e-Comfort controller som standard och elektronisk kondensatavdunstning (från 1000 W), kapslingsklass UL Type 3R/4, 12.

Artikelnummer:
SK 3304.508
Produktbeskrivning
Energieffektiva Blue e väggmonterade kylaggregat med integrerad e-comfort controller som standard och elektronisk kondensatavdunstning. Kapslingsklass UL Type 3R/4, 12.
Fördelar
Lämpad för utomhusuppställning
Blue e teknologi
Kan sammankopplas med IoT-gränssnitt via Blue e IoT-adapter för kylaggregat med kyleffekt från 500 W med e-Comfort controller
Material
Stålplåt
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Kondensor med RiNano-beläggning
Anslutningsklart (kontaktdon)
Håltagningsmall
Fastsättningsmaterial
Integrerad elektronisk kondensatavdunstning
Total kyleffekt enligt DIN EN 14511
Kyleffekt L35 L35/50 Hz: 1,1 kW
Kyleffekt L35 L35/60 Hz: 1,26 kW
Kyleffekt L35 L50/50 Hz: 0,9 kW
Kyleffekt L35 L50/60 Hz: 1,07 kW
Märkspänning
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Märkström max.
Vid 50 Hz: 3,9 A
Vid 60 Hz: 4,3 A
Startström (max.)
Vid 50 Hz: 12 A
Vid 60 Hz: 14 A
Lufteffekt (friblåsande)
Ytterkretslopp: 805 m³/h
Innerkretslopp: 600 m³/h
Energieffektivitetsförhållande (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kyleffektstal L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,75
Kyleffektstal L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,86
Utförande
väggmontage
Dimension
Bredd: 405 mm
Höjd: 1.020 mm
Djup: 358 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
Yttre kretslopp IP 34
Inre kretslopp IP 56
Protection category NEMA
UL Type 3R
UL Type 4
UL Type 12
Köldmedium/kylmedium
Köldmedium: R134a
mängd: 0,325 kg
GWP-faktor (Global Warming Potential): 1.430
CO₂-ekvivalent (CO₂e): 0,46 t
Temperaturreglering
e-Comfort controller (fabriksinställning +35 °C)
Driftstemperatur
-20 °C...50 °C
Driftstemperatur
Kompressorkylningsläge från +10 °C omgivningstemperatur. Endast den interna fläkten är aktiv inom temperaturområdet -20 °C till +10 °C.
Förvaringstemperatur
-40 °C...70 °C
Inställningsområde
20 °C...50 °C
Märkeffekt Pel
Märkeffekt L35 L35/50 Hz: 0,62 kW
Märkeffekt L35 L35/60 Hz: 0,68 kW
Märkeffekt L35 L50/50 Hz: 0,67 kW
Märkeffekt L35 L50/60 Hz: 0,8 kW
Tillåtet driftstryck (p max.)
28 bar
Försäkring
Automatsäkring/smältsäkring: 10 A
Förpackningsenhet
1 st.
Vikt/förp.
49 kg
Tullvarukod
84158200
EAN
4028177943698
ETIM 7.0
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Produktbeskrivning
SK cooling unit Blue e, wall-mounted, UL Type 3R/4,, 1.1 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz,, Sheet steel,, WHD: 405 x 1020 x 358 mm,
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Certifikat
EAC
Förklaringar
Declaration of conformity - F-gas regulation
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
White Paper
Datablad
Safety data sheet refrigerant
Teknisk systemhandbok