- Artikelnummer:
- SK 3329.548
- Produktbeskrivning
- Energieffektiva Blue e väggmonterade kylaggregat med integrerad e-comfort controller som standard och elektronisk kondensatavdunstning. Kapslingsklass UL Type 3R/4, 12.
- Fördelar
- Lämpad för utomhusuppställning
- Blue e teknologi
- Kan sammankopplas med IoT-gränssnitt via Blue e IoT-adapter för kylaggregat med kyleffekt från 500 W med e-Comfort controller
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Kondensor med RiNano-beläggning
Anslutningsklart (kontaktdon)
Håltagningsmall
Fastsättningsmaterial
Integrerad elektronisk kondensatavdunstning - Total kyleffekt enligt DIN EN 14511
- Kyleffekt L35 L35/50 Hz: 2,55 kW
Kyleffekt L35 L35/60 Hz: 2,75 kW
Kyleffekt L35 L50/50 Hz: 1,95 kW
Kyleffekt L35 L50/60 Hz: 2 kW - Märkspänning
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Märkström max.
- Vid 50 Hz: 3,3 A
Vid 60 Hz: 3,4 A - Startström (max.)
- Vid 50 Hz: 6,8 A
Vid 60 Hz: 7,6 A - Lufteffekt (friblåsande)
- Ytterkretslopp: 1.200 m³/h
Innerkretslopp: 1.200 m³/h - Energieffektivitetsförhållande (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kyleffektstal L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,14
Kyleffektstal L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,97 - Utförande
- väggmontage
- Dimension
- Bredd: 405 mm
Höjd: 1.650 mm
Djup: 388 mm - Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- Yttre kretslopp IP 34
- Inre kretslopp IP 56
- Protection category NEMA
- UL Type 3R
- UL Type 4
- UL Type 12
- Köldmedium/kylmedium
- Köldmedium: R134a
mängd: 0,9 kg
GWP-faktor (Global Warming Potential): 1.430
CO₂-ekvivalent (CO₂e): 1,29 t - Temperaturreglering
- e-Comfort controller (fabriksinställning +35 °C)
- Driftstemperatur
- -20 °C...50 °C
- Driftstemperatur
- Kompressorkylningsläge från +10 °C omgivningstemperatur. Endast den interna fläkten är aktiv inom temperaturområdet -20 °C till +10 °C.
- Förvaringstemperatur
- -40 °C...70 °C
- Inställningsområde
- 20 °C...50 °C
- Märkeffekt Pel
- Märkeffekt L35 L35/50 Hz: 1,19 kW
Märkeffekt L35 L35/60 Hz: 1,39 kW
Märkeffekt L35 L50/50 Hz: 1,45 kW
Märkeffekt L35 L50/60 Hz: 1,75 kW - Tillåtet driftstryck (p max.)
- 28 bar
- Försäkring
- Motorskyddsbrytare: 6,3...10 A
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 84 kg
- Tullvarukod
- 84158200
- EAN
- 4028177937116
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Produktbeskrivning
- SK cooling unit Blue e, wall-mounted, UL Type 3R/4,, 2.43 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz,, Sheet steel,, WHD: 405 x 1650 x 388 mm,
Väggmonterat kylaggregat TopTherm Blue e, UL Type 3R/4 0,5 - 2,5 kW
Artikelnummer: SK 3329.548
Energieffektiva Blue e väggmonterade kylaggregat i effektklasserna 500 W till 2500 W med integrerad e-Comfort controller som standard och elektronisk kondensatavdunstning (från 1000 W), kapslingsklass UL Type 3R/4, 12.