- Artikelnummer:
- SK 3286.850
- Produktbeskrivning
- Med luftkanalsystemet är det möjligt att rikta kalluften mot alla utrymmen i apparatskåpet. Risken för luftkortslutningar undviks och punktkylning av kritiska komponenter blir möjlig. Måtten på den rektangulära kanalen uppgår till B x H x D 229 x 1500 x 29 mm och kan kortas till önskad längd.
- Användningsområden
- Passar för apparatskåp med bredd minst 800 mm och djup minst 600 mm
- Material
- Plast, svårantändlig enligt DIN 4102/B1
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Rektangulär kanal
Adapter
Ujämningsenhet
Luftkanal 90°
- Montagekrav
- För aggregaten 3359.XXX och 3382.XXX behövs luftkanalsadapter 3286.840 för montage.
- Observera:
- Kalluften ska inte riktas direkt mot aktiva komponenter.
- Vid användning av kanalsystemet kan kylaggregatets effekt reduceras
- Kan inte användas i kombination med snabbytesramar.
- Passar till art. nr.
- 3209....
- 3210....
- 3273....
- 3383....
- 3384....
- 3385....
- 3359....
- 3382....
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 3,5 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177557055
- ETIM 7.0
- EC011217
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Produktbeskrivning
-
SK Luftkanalsystem, för kylaggregat, SK 3209/10, 3273, 3383/84/85, BHD: 229x1500x29 mm plast, svårantändlig