- Artikelnummer:
- SK 3286.860
- Produktbeskrivning
- Utbyggnadssats för luftkanalsystemet Flat 3286.850 för utjämning av bredd, djup resp. höjd i skåp.
- Material
- Plast, svårantändlig enligt DIN 4102/B1
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Rektangulär kanal 1500 mm
Förbindningsstycke - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 2,8 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177557062
- ETIM 7.0
- EC011217
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Produktbeskrivning
- SK Utbyggnadssats, för luftkanalsystem SK 3286.850, Längd: 1500 mm plast, svårantändlig
- Certifikat
- EAC
- Dokumentation
- Info sheet