- Artikelnummer:
- SK 3213.320
- Produktbeskrivning
- För användning vid väggmonterade kylaggregat, för riktad luftstyrning inne i skåpet. Speciellt lämplig vid tätt packade skåp med elektriska komponenter i det nedre skåpområdet.
- Fördelar
- Luftstyrning kalluft nedåt
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 7035
- Passar för
- Väggmonterat kylaggregat TopTherm Blue e
- Passar till art. nr.
- 3328.xxx
- 3329.xxx
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 1,58 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177380738
- ETIM 7.0
- EC011217
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Produktbeskrivning
- SK Luftstyrning, för SK 3328/3329, installationsdjup: 65 mm