Produkten utgår ur sortimentet: 31 jan. 2020
Artikeln ersätts av:
3124300: 3124300
3124310: 3124310
- Artikelnummer:
- SK 3124.200
- Produktbeskrivning
- Gränssnittskortet är ett tillbehör för aggregat med e-Comfort controller. Modulen kan t.ex. övervaka en Master/Slave-kopplad rad med upp till 10 kylaggregat, i ett nätverk. Kommunikation sker via standardiserade gränssnitt: RS-232 (DB9) resp. RS -485, ett PLC-gränssnitt (DB9). Kortet är inmonterat i en 1 HE CMC-modul. Spänningsförsörjningen kan matas externt via en Kycon-kontakt.
- Leveransens omfattning
- Gränssnittskort integrerat i en plastbox
Seriell SUB-D-kabel 1,5 m - Observera:
- Kablage- och övervakningsplan hittar du på produktsidan på Internet under "Download".
- Dimension
- Bredd: 136 mm
Höjd: 44 mm
Djup: 129 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 0,58 kg
- Tullvarukod
- 84159000
- EAN
- 4028177373310
- ETIM 7.0
- EC001099
- ECLASS 8.0
- 27143136
- Produktbeskrivning
- SK Gränsnittskort, 24 V (DC), BHD: 136x44x129 mm
- Certifikat
- EAC