- Artikelnummer:
- SK 3201.970
- Produktbeskrivning
- För spänningsförsörjning till luft/vatten värmeväxlare för väggmontage i 230 V-utförande. Finns med 115 V eller 400 V primäranslutning.
- Tekniska data
- Effekt 110 VA
- Spänningstolerans ±10 %
- Primäranslutning 3500 mm lång
- Sekundäranslutning 1500 mm lång
- Montage på 35 mm DIN-skena EN 50 022
- Leveransens omfattning
- Ringkärnstransformator
Fastsättningsmaterial
- Snap-mounting to support rails TS 35
- Ja
- Passar till art. nr.
- 3363.X0X
- 3364.X0X
- 3214.100
- 3214.700
- 3215.100
- 3215.700
- Dimension
- Bredd: 105 mm
Höjd: 123 mm
Djup: 55 mm
- Märkspänning
- 115 V (primär), 1~, 50 Hz/60 Hz
- 230 V (sekundär), 1~, 50 Hz/60 Hz
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 2,23 kg
- Tullvarukod
- 85043121
- EAN
- 4028177690233
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Produktbeskrivning
-
SK Ringkärnstransformator, för luft/vatten värmeväxlare, SK 3363/64.X0X, 3214/3215.100, primäranslutning 115 V/400 V, BHD: 105x123x55 mm