- Artikelnummer:
- SK 3286.700
- Produktbeskrivning
- Snabbytesramen är mer än en bytesram. Bytesramens undre del skruvas fast på apparatskåpet tillsammans med en packning. Därigenom blir det möjligt att sätta på respektive ta bort det kontaktklara kylaggregatet från skåpets utsida genom snabblåsning på bytesramens överdel. Detta betyder korta montagetider vid service och därigenom kortare driftstopp. Därutöver skyddar ramen skåpet från inträngande av olja, fukt, damm som kan finnas i omgivningsluften. Snabbytesramen är utformad som en dräneringsränna.
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Snabbytesram
Packning
Snabbkopplingar
- Passar till art. nr.
- 3359....
- 3382....
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 6,2 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177325401
- ETIM 7.0
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Produktbeskrivning
-
SK Snabbytesram, för kylaggregat SK 3359/3382, stålplåt