- Artikelnummer:
- SK 3355.100
- Leveransens omfattning
- Montageramar
Inkl. kontaktdon och monterad anslutningskabel
Montagevinkel för alternativt montage på fastsättningsplan 482,6 mm (19")
Fastsättningsmaterial
- Längd på anslutningskabel
- 3 m
- Passar till art. nr.
- 3350.230
- 3351.230
- 3352.230
- Elektrisk anslutning
- 115 V, 50/60 Hz
230 V, 50/60 Hz
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 0,98 kg
- Tullvarukod
- 84149000
- EAN
- 4028177041677
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivning
-
SK Montageramar, för Vario fläktchassi, SK 3350/3351/3352.230, för 110 V (DC), 230 V